RT 412M/P-200-S12

動的拡散型センサ

製品番号: 50081409

Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
ET412B.1/PX-M12
動的拡散型センサ
製品番号: 50140135
  • シリーズ: 412B
  • 動作原理: スキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.004 ... 0.54 m
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50140135
ET412B.1/4X-M12
動的拡散型センサ
製品番号: 50140134
  • シリーズ: 412B
  • 動作原理: スキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.004 ... 0.54 m
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50140134
シリーズ 412
動作原理 スキャン原理
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0 ... 0.2 m
動作範囲、グレー18% 0.002 ... 0.1 m
動作範囲、黒 6% 0.005 ... 0.07 m
限界動作範囲、白色90% 0 ... 0.4 m
限界動作範囲、グレー18% 0.002 ... 0.2 m
限界動作範囲、黒 6% 0.005 ... 0.14 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 20 mA
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライト/ダーク切り替え可
スイッチング周波数 700 Hz
応答時間 0.7 ms
スタンバイ遅延 25 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(直径 x 長さ) 12 mm x 65 mm
ネジ寸 M12 x 1 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 真鍮ニッケルメッキ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 30 g
筐体色 銀
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf