Set-AC-MTX.2-2S.4
ミューティング-センサ-セット
製品番号:
426654
| シリーズ | ACセット |
| 適している | MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティライトバリア セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300 |
| 動作範囲 | 0.05 ... 4 m, リフレクタTKS 50x50あり 0.05 ... 8 m、リフレクタTK(S) 100x100あり |
| 正味重量 | 2,440 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 同梱のアタッチメント |
| ミューティングセンサの種類 | 回帰反射型センサ PRK 15 |
| ミューティングセンサ数 | 2 個数 |
| リフレクタ数 | 2 個数 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272792 |
| ECLASS 11.0 | 27272792 |
| ECLASS 12.0 | 27272792 |
| ECLASS 13.0 | 27272792 |
| ECLASS 14.0 | 27272792 |
| ECLASS 15.0 | 27272792 |
| ECLASS 16.0 | 27272792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |