SET AKS 171.2/4.5.1-S12

ライトカーテン

製品番号: 50140950

Icon
シリーズ AKS
動作原理 1方向原理
デバイス種類 セット(トランスミッタおよびレシーバ)
アプリケーション 小型パーツ検知
特別モデル イネーブル入力
製品セット
警告出力
動作範囲 0.3 ... 1.7 m
計測領域長 60 mm
検出領域の種類 ライトカーテン 54 mm(高さ)
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
検出最小サイズ 0.5 ~ 3.0 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 24 V, 15 %
イネーブル入力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V または未接続
高: ≥8V
スイッチの状態 アクティブ 高
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 UB オン
スイッチング周波数 5 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 400 g
保護等級 IP 54III
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf