SET PRK5/4P+TKS 40x60.A

セット反射型ライトバリア 偏光

製品番号: 50145477

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:3製品が見つかりました
SET PRK5B/4+TKS 40x60.A
セット反射型ライトバリア 偏光
製品番号: 50150693
  • シリーズ: 5B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.02 ... 2.8 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50150693
PRK5B/4
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50145245
  • シリーズ: 5B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.02 ... 5 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50145245
TKS 40x60.A
リフレクタセット
製品番号: 50125455
  • リフレクタの種類: リフレクタ
  • 極性変更: はい
  • 方向に応じて: いいえ
  • 取り付けの種類: ネジ止め可
製品番号: 50125455
シリーズ 5
動作原理 反射原理
含む TKS 40x60.A 1個
特別モデル 製品セット
動作範囲 0.02 ... 2.8 m (保証検出範囲), リフレクタTKS 40x60.Aあり
限界動作範囲 0.02 ... 4.2 m (一般的な検出範囲), リフレクタTKS 40x60.Aあり
光源 LED, 赤
波長 620 nm
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
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 28 g
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
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf