SET PRK5+BTU200M+BTU934M

セット反射型ライトバリア 偏光

製品番号: 50125840

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:3製品が見つかりました
PRK5B/4X-200-M12
偏光回帰反射型センサ
製品番号: 50145248
  • シリーズ: 5B
  • 動作原理: 反射原理
  • 動作範囲、最大: 0.02 ... 5 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50145248
BTU 934M-D14-90
リフレクタ
製品番号: 50120010
  • 取り付け部のモデル: アセンブリシステム
  • 取り付けの種類、デバイス側: 事前取付済みリフレクタ
  • 取り付けの種類、設備側: 薄板アタッチメントによる取り付け
  • 取り付け部の素材: 金属
製品番号: 50120010
BTU 200M-D14
アセンブリシステム
製品番号: 50117254
  • 取り付け部のモデル: アセンブリシステム
  • 取り付けの種類、デバイス側: ネジ止め可
  • 取り付けの種類、設備側: 14mm丸ポール用
  • 取り付け部の素材: 金属
製品番号: 50117254
シリーズ 5
動作原理 反射原理
含む M3 x 8 ネジ 2本
上にあらかじめ組立済 アセンブリシステム
特別モデル 製品セット
動作範囲 0.02 ... 1.8 m (保証検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
限界動作範囲 0.02 ... 2.4 m (一般的な検出範囲), リフレクタTK(S) 100x100あり
光源 LED, 赤
波長 620 nm
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
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 0.2 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 177 g
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
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf