SET Reflexf. NR.6 30x288

反射フィルムセット

製品番号: 50110190

含む 4セットの反射フィルム30x288mm
外形 方形
方向に応じて はい
取り付け寸法 幅 30 mm
取り付け寸法 高さ 288 mm
反射面の高さ 288 mm
反射面の幅 30 mm
反射面、追加情報 反射面には最大1 mmの分離線が存在することがあります
リフレクタの素材 プラスチック
極性変更 はい
リフレクタ素材の化学名 PMMA
検出面の素材 マイクロトリプル
正味重量 6 g
取り付けの種類 自己粘着
周囲温度、動作時 -40 ... 70 °C
関税分類番号 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551