SLSE 96M/P-1079-T2-21 Ex n

シングルビームセーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 50111086

Icon Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 96
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
特別モデル 防爆保護済み
タイプ 2, IEC/EN 61496
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 445 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 500 Hz
応答時間 1 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
極数 3 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 39 mm x 96 mm x 88 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
防爆デバイスカテゴリー 3D
3G
防爆デバイスグループ II
許容される表面温度 T<70° °C
Ex-Zone 2
22
保護等級 IP 67II
認可 防爆
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Nord - pdf
認証 - ECOLAB - pdf