SLSS 318K

シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50083132

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ 318
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル イネーブル入力
タイプ 2, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
SIL 1, IEC 61508
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
動作範囲 0 ... 10 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 12 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
開口角、最大 -5 ... 5 °
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 25 mA
イネーブル入力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 1.5 V
高: ≥8V
高スイッチ電圧、最小 8 V
低スイッチ電圧、最大 1.5 V
アクティベーション/ディセーブル遅延 1 ms
入力抵抗 10,000 Ω, -10 ... 10 %
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 30 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
心線数 4 -芯
心線断面 0.25 mm²
外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 22 mm x 61.5 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 12
レンズカバーの素材 プラスチック、PA 12
正味重量 90 g
筐体色 赤
黒色
取り付けの種類 ネジ止め可
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 TÜV Nord
c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Nord - pdf