SLSS 318M-S12
シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ
製品番号:
50082199
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 318 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 特別モデル | イネーブル入力 |
| タイプ | 2, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 1, IEC/EN 62061、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続 |
| パフォーマンスレベル(PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 414 年, EN ISO 13849-1 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 2, EN ISO 13849, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続 |
| 動作範囲 | 0 ... 10 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0 ... 12 m (一般的な検出範囲) |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 660 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 1 |
| 開口角、最大 | -5 ... 5 ° |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 25 mA |
| イネーブル入力数 | 1 個数 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電圧 | 低:≤ 1.5 V 高: ≥8V |
| 高スイッチ電圧、最小 | 8 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 1.5 V |
| アクティベーション/ディセーブル遅延 | 1 ms |
| 入力抵抗 | 10,000 Ω, -10 ... 10 % |
| スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
| 応答時間 | 0.5 ms |
| スタンバイ遅延 | 30 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 4 -極 |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 22 mm x 61.5 mm |
| ネジ寸 | M18 x 1 mm |
| 筐体の素材 | ステンレス |
| 筐体 ステンレス | V2A |
| レンズカバーの素材 | プラスチック、PA 12 |
| 正味重量 | 60 g |
| 筐体色 | 銀 黒色 |
| 取り付けの種類 | ネジ止め可 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 65 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 認可 | TÜV Nord c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |