SLSSR 8.8-S12

シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50038791

Icon Icon Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

シリーズ 8
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル イネーブル入力
タイプ 2, IEC/EN 61496
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 年, EN ISO 13849-1
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849
動作範囲 0 ... 10 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 14 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤
波長 660 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
イネーブル入力数 1 個数
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
スイッチング周波数 200 Hz
応答時間 2.5 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15 mm x 48 mm x 38 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 70 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 TÜV Nord
c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
3D-CADモデル - SLSR 8 - zip
Application Note Substitutes - pdf
取扱説明書 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Nord - pdf
認証 - ECOLAB - pdf