TI 3
テスト機器
製品番号:
50122380
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| 適している | バイナリーオンセンサ |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 55 mm x 35 mm x 110 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 192 g |
| 筐体色 | グレー |
| 表示の種類 | LED ブザー |
| コントローラ | スライドスイッチ |
| 周囲温度、動作時 | 5 ... 40 °C |
| 関税分類番号 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |