TKS 20X40.1
リフレクタ
製品番号:
50041606
| 外形 | 方形 |
| 方向に応じて | いいえ |
| プリズムサイズ | 4 mm |
| 取り付け寸法 幅 | 18.5 mm |
| 取り付け寸法 高さ | 60 mm |
| 取り付け寸法 厚み | 7.1 mm |
| 反射面の高さ | 39 mm |
| 反射面の幅 | 16 mm |
| リフレクタの素材 | プラスチック |
| 支持材の素材 | プラスチック |
| 極性変更 | はい |
| リフレクタ素材の化学名 | PMMA8N |
| 検出面の素材 | トリプル |
| 正味重量 | 5 g |
| 取り付けの種類 | 接着可 通路設置 |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 65 °C |
| 保護等級 | IP 67 |
| 関税分類番号 | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |