V-ILLU-KX-LED-RT-025x025-01
照明
製品番号:
50040068
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| 光源 | LED, 赤 |
| 送信信号形式 | 連続した、パルス化(オプション) |
| サプレッサ | 表示なし |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 31 mm x 25 mm x 65 mm |
| 正味重量 | 70 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| イルミネーション | 向き |
| 外寸、発光面 | 25 mm x 25 mm |
| 関税分類番号 | 94054099 |