VS 403/R
アンプ
製品番号:
50040826
| シリーズ | 403 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 18 ... 31.2 V, DC |
| 入力抵抗 | 1,000 Ω |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | AC/DC |
| スイッチエレメント | リレー, ブレーク/メーク |
| スイッチの動作原理 | ブレーク/メーク |
| スイッチエレメント | リレー, ブレーク/メーク |
| スイッチの動作原理 | ブレーク/メーク |
| スイッチング周波数 | 15 Hz |
| 種類 | NAMUR |
| コネクタ数 | 3 個数 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 3 -極 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 3 -極 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 3 -極 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 3 -極 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 18 mm x 99.5 mm x 112 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PA 66 |
| 正味重量 | 160 g |
| 筐体色 | グレー |
| 取り付けの種類 | DINレールに取り付け |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 3 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
| 防爆デバイスグループ | II |
| 着火保護等級 | ia固有安全性 |
| 保護等級 | IP 20(クランプ) IP 30 (筐体) |
| 認可 | 防爆 |
| 適応基準 | EN 61326-1 |
| 防爆規格 | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
| ECLASS 8.0 | 27210121 |
| ECLASS 9.0 | 27210121 |
| ECLASS 10.0 | 27210121 |
| ECLASS 11.0 | 27210121 |
| ECLASS 12.0 | 27210121 |
| ECLASS 13.0 | 27210121 |
| ECLASS 14.0 | 27210121 |
| ECLASS 15.0 | 27210121 |
| ECLASS 16.0 | 27210121 |
| ETIM 5.0 | EC001485 |
| ETIM 6.0 | EC001485 |
| ETIM 7.0 | EC001485 |
| ETIM 8.0 | EC001485 |
| ETIM 9.0 | EC001485 |
| ETIM 10.0 | EC001485 |
| UNSPSC 26.08 | 39121029 |