Veiligheidsbesturingen
Overzicht
Veiligheidsbesturingen MSI 400
Compact gebouwd en eenvoudig configureerbaar
De compacte veiligheidsbesturingen MSI 400 analyseren de signalen van de meest uiteenlopende veiligheidssensoren en worden bij kleine tot middelgrote machines toegepast voor de bewaking van het veiligheidscircuit. Door de configureerbare veiligheidsfuncties kunnen ze zeer eenvoudig worden aangepast aan de betreffende eisen.
Uw voordeel
- Altijd geschikt
De MSI 400 serie biedt met 2 basismodules altijd de geschikte oplossing – van standaardfuncties tot geïntegreerde gateways. Alle basismodules kunnen naar behoefte modulair worden uitgebreid. - Spaart ruimte
Op een bouwbreedte van 45 mm zijn al 24 veilige I / O's en Industrial Ethernet protocollen geïntegreerd. Dit spaart ruimte in de schakelkast en vereenvoudigt het bestellen door één enkel artikelnummer. - Het hoogst mogelijke schakelvermogen
Elke uitgang van het systeem heeft 4 A slijtvrij schakelvermogen. Zo kunnen bijv. kleppen en ventielen direct worden aangestuurd en kunnen extra relais vervallen. - Snelle online-diagnose
De geïntegreerde online-diagnose en het systeem-logboek leveren een snel overzicht van de status van het systeem.
Zo worden mogelijke problemen snel gelokaliseerd. Ook oplossingen voor onderhoud op afstand kunnen zonder extra inspanningen worden geïmplementeerd en maken dure onderhoudswerkzaamheden vaak overbodig.
Hoogtepunten
Perfecte start – modulair uit te breiden
Zelfs de MSI 420 standaardmodule heeft 20 veilige ingangen, 4 uitgangen en 4 configureerbare IOS, waardoor het de perfecte instapoplossing is voor standaardtoepassingen. Indien nodig kunnen alle MSI 400 basismodules worden uitgebreid met de I/O-uitbreidingsmodules tot 116 veilige ingangen en 56 veilige uitgangen. 4 Aan elke systeemuitgang is een slijtagevrije schakelcapaciteit beschikbaar. Dit betekent dat bijv. kleppen direct kunnen worden aangestuurd en dat er geen extra relais nodig zijn.
Gateways geïntegreerd
De veiligheidsbesturingen MSI 400 kunnen eenvoudig worden opgenomen in industriële netwerken. Bij een bouwbreedte van slechts 45 mm zijn Ethernet-interface en Industrial-Ethernet-protocollen al geïntegreerd.
Meerdere gateway-modules
Het opnemen in overige veldbussen, zoals EtherCAT, PROFIBUS en CANopen gebeurt via gateway-modules.
Flexibele aansluittechniek
Alle modules zijn naar keuze beschikbaar met steekbare schroef- of veerklemmen / push-in – dit betekent een nog betere aanpassing aan uw installatie-eisen.
Wisselbaar programmageheugen
Het op de voorzijde toegankelijke, wisselbare programmageheugen in SD-kaartformaat biedt veel opslagruimte voor toepassingsprogramma's. Zo wordt de handling van de projecten vereenvoudigd, waardoor bij de ingebruikname, vermenigvuldiging en bij service veel tijd wordt bespaard. De op de besturing bevestigde afdekking beschermt het geheugen tegen onbedoelde verwijdering.
Altijd snel verbonden
Geïntegreerde USB- en Ethernet-interfaces maken een flexibele toegang tot het systeem mogelijk. Zo is status- en diagnose-informatie bij de projectplanning en tijdens bedrijf snel beschikbaar.
Visuele functie-indicatie via LED's
Alle in- en uitgangen van het systeem zijn bij de aansluitingen voorzien van eenduidig toegewezen LED's. Deze worden aangevuld met extra LED's voor de weergave van de modulestatus. Zo kan de bedrijfstoestand van een systeem snel en zonder misverstanden worden herkend.
Snel naar het doel met MSI.designer
Met het configuratietool MSI.designer kunt u snel en efficiënt projecten aanmaken. De licentievrije software bevat een omvangrijke bibliotheek met meer dan 50 gecertificeerde functieblokken en helpt u bij het aanmaken, controleren en documenteren van uw projecten.
Intuïtieve configuratie
Door de intuïtieve bediening zijn configuraties snel aangemaakt. Sensoren en actoren kunnen direct in de logica-editor worden gebruikt en binnen dezelfde werkstap met een functieblok worden verbonden. Vrij definieerbare pagina's voor het groeperen van functieblokken zorgen hierbij voor een goed overzicht. Zelfs de weergave van meerdere logica-pagina's is mogelijk en met de verfschuifbare vensters ziet u altijd de elementen die uw werkzaamheden optimaal ondersteunen.
Omvangrijke functieblok-bibliotheek
De bibliotheek van de MSI.designer heeft meer dan 50 gecertificeerde functieblokken. Typische functies, zoals restart, analyse van 2-hand-bedieningsapparaten en beveiligingscontrole, evenals uitgebreide functies, zoals muting-processen, zijn zo al voor geconfigureerd en kunnen snel worden geïmplementeerd. Binnen een project kunnen maximaal 300 functieblokken worden opgenomen.
Geïntegreerde simulatie
Al op de PC maken de simulatiefunctie en de geïntegreerde logica-analysator een controle van de geprogrammeerde functies mogelijk. Eventueel noodzakelijke aanpassingen worden zo al aan uw bureau uitgevoerd en niet pas in het montagegebied bij de machine. Dit spaart duidelijk tijd bij de ingebruikname op locatie.
Professioneel rapport
De documentatiefunctie zorgt voor het samenvatten van alle projectinformatie in één uitgebreid, overzichtelijk rapport. Het rapport kan door de gebruiker worden geconfigureerd en levert zo met een druk op de knop en met weinig inspanningen een belangrijk bestanddeel voor de documentatie van de machine in overeenstemming met de richtlijnen.
Beoordeling van meerdere veiligheidssensoren met configureerbare veiligheidsfunctie
Opgave:
Meerdere veiligheidssensoren moeten in de machine of installatiebesturing worden geïntegreerd. Ook functies als een tijdsvertraging voor de vrijgave van de vergrendeling of signaalkoppelingen moeten worden geconfigureerd.
Oplossing:
De uitbreidbare veiligheidsbesturing MSI 400 heeft al in de basismodule 24 veilige in-/uitgangen, evenals een Ethernet-aansluiting met Industrial-Ethernet-protocollen. Met de licentievrije configuratiesoftware MSI.designer verloopt de projectplanning snel en efficiënt.
Toegangsbeveiliging bij transporttrajecten met muting-functie
Opgave:
De toegangsbeveiliging bij transporttrajecten moet de toegang van personen tot de gevarenzone verhinderen en tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken.
Oplossing:
De muting-functie overbrugt de veiligheidssensor op een gecontroleerde wijze, voor het passeren van het transportgoed. Hierbij zorgen de speciale muting-functiemodules van de veiligheidsbesturing MSI 400 of de als veldmodule uitgevoerde muting-interface MSI-MD-FB voor het aansturen van het muting-proces.
Veilige bewaking van persen
Opgave:
De specifieke eisen aan de veiligheid van mechanische en hydraulische persen zijn beschreven in de norm EN ISO 16092. De configuratietool is ervoor gemaakt om de implementatie van deze eisen en de opname in het persproces te ondersteunen en vereenvoudigen.
Oplossing:
Voor toepassing bij excenter- en hydrauliekpersen biedt de configuratietool MSI.designer een speciale functie-bibliotheek. Deze bevat speciale functieblokken voor de aansturing en beveiliging van persen en maakt zo een eenvoudige en snelle configuratie mogelijk.
Technische eigenschappen
MSI 400
| Basismodule met 45 mm bouwbreedte en 24 veilige in- / uitgangen | |
| Uitbreidbaar tot maximaal 116 veilige ingangen en 56 veilige uitgangen | |
| Visuele functie-indicatie via LED's voor elke in- / uitgang van het systeem | |
| Gateways voor PROFINET, Ethernet/IP en Modbus zijn geïntegreerd in de basismodule. Voor EtherCAT, PROFIBUS en CANopen zijn gateway-modules beschikbaar | |
| Veiligheidsfuncties voor persaansturing | |
| 4 A slijtagevrij schakelvermogen | |
| Alle apparaten naar keuze met schroef- of veerklemmen |
MSI.designer
| Meer dan 50 gecertificeerde functiemodules | |
| Maximaal 300 functiemodules per project | |
| Vrije vormgeving van overzichten met verdeling over meerdere beeldschermen | |
| Verbinding van sensoren / actoren en functieblokken direct in de logica-editor met automatische toewijzing van de in- en uitgangen | |
| Simulatiefunctie en geïntegreerde logica-analysator voor controle van de geconfigureerde functies | |
| Bescherming van projecten en functieblokken met wachtwoorden | |
| Online-diagnose het systeem-logboek en functie voor onderhoud op afstand |
Artikellijst
- Type: Veiligheidsbesturing
- Aantal ingangen: 16 St.
- Type klem: Veerkrachtklem
- Interface: Ethernet, USB
- Type: Veiligheidsbesturing
- Aantal ingangen: 16 St.
- Type klem: Schroefklem
- Interface: Ethernet, USB
- Type: Veiligheidsbesturing
- Aantal ingangen: 16 St.
- Type klem: Veerkrachtklem
- Interface: Ethernet, USB
- Type: Veiligheidsbesturing
- Aantal ingangen: 16 St.
- Type klem: Schroefklem
- Interface: Ethernet, USB
- Type: Niet-veilige I/O-module
- Aantal ingangen: 4 St.
- Type klem: Veerkrachtklem
- Type: Niet-veilige I/O-module
- Aantal ingangen: 4 St.
- Type klem: Schroefklem
- Type: Veldbus gateway
- Interface: PROFIBUS DP
- Type: Veldbus gateway
- Type klem: Schroefklem
- Interface: CANopen
- Type: Veilige ingangsmodule
- Aantal ingangen: 8 St.
- Type klem: Veerkrachtklem
- Type: Veilige ingangsmodule
- Aantal ingangen: 8 St.
- Type klem: Schroefklem
- Type: Veilige I/O-module
- Aantal ingangen: 8 St.
- Type klem: Veerkrachtklem