CB-D15E-10000S-11GF
接続回線
製品番号:
548521
| アプリケーション | 油/潤滑油に耐えられる |
| パラメータメモリ | はい |
| 消費電圧 | 30 V AC/DC |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| タイプ | メス |
| 極数 | 15 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | オープン末端 |
| 心線数 | 11 個数 |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | はい |
| ケーブル長 | 10,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ |
| 正味重量 | 1,156 g |
| US特許 | US 7,696,468 B |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |