CB-M12-10000S-5WF

接続回線

製品番号: 429074

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KD S-M12-5W-P1-100
接続回線
製品番号: 50133864
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: L字型, メス
  • 極数: 5 個数
  • ケーブル長: 10,000 mm
製品番号: 50133864
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル L字型
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 4 個数
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PUR
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 400 g
周囲温度、動作時、固定設置 -25 ... 80 °C
認可 UL
c UL
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf