CB-M12-5000-5GM

接続回線

製品番号: 150718

Icon Icon
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ねじ止め
コネクタの種類 オープン末端
心線数 5 個数
シースの色 黒色
シールド いいえ
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PUR
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 206 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf