DCR56M2/R2

定位置2Dコードリーダ

製品番号: 50154107

Icon
シリーズ DCR 56
チップ CMOS (Global Shutter)
ソフトウェア機能 1Dコードの読み取り
2Dコードの読み取り
コード種類 読み取り可 2/5 IATA
2/5 インターリーブ
2/5 ストレート
2/5 ホンコン
Aztec
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
DotCode
EAN 8/13
GS1 データバー RSS 14
GS1 データバー拡張型
HanXin
MSI Plessey
PDF417
QRコード
UPC-A
UPC-E
グリッドマトリクス
コンポジットコード
コーダバー
データマトリクスコード
マイクロPDF
マイクロQR
マクシマムコード
医薬品コード
読み取り距離 45 ... 400 mm
LED リスクグループ ターゲット LED: フリーグループ(IEC 62471:2006準拠)
照明:リスクグループ1(IEC 62471:2006準拠)
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 800 px
読み取り領域 ビーム拡散、水平 46 °
読み取り領域 ビーム拡散、垂直 29 °
モジュールサイズ 0.127 ... 0.528 mm
供給電圧 UB 5 V, DC, -5 ... 5 %
消費電流、最大 220 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
機能 トリガー
種類 RS 232
機能 プロセス
伝送速度 9,600 ... 230,400 Bd
データフォーマット 設定可
コネクタ数 1 個数
機能 データインターフェース
信号入力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 1,800 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 6 -芯
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 36 mm x 24 mm x 43 mm
筐体の素材 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 120 g
筐体色 赤
銀
取り付けの種類 止まりネジM3
表示の種類 LED
ブザー
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 -10 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
保護等級 IP 54
認可 FCC
RoHS
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - Ident Studio V1.4.5 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf
適合宣言書CE - pdf