DCR 50/55/56
概要
DCR 50/55
記事一覧
DCR 50/55
1次元および2次元コードリーダをモジュールとして、またはアルミ製筐体に収納してコンパクトに。CMOSイメージャと、一般的に使用されるすべての1次元および2次元コード用の統合型デコーダ。RS 232またはUSBインターフェース、トリガー入力×1、スイッチ出力×1、保護等級 IP54。
お客様のメリット
- 非常に小さなデザイン
- 一般的なあらゆるコードを読み取り可能
- RS 232またはUSBインターフェース
- Sensor Studio PCソフトウェアによるシンプルな構成
アプリケーション
プレゼンテーションモードでのコードの手動読み取りとコード読み取り
要件:
1次元/2次元コードは、自動分析装置によってサンプル上で読み取る必要があります。小型自動分析装置で使用するためには、モジュール構造を備えたデバイスが必要です。
ソリューション:
非常に小型でオープンな設計のため、DCR 50 1次元/2次元コードリーダは、限られたスペースでも最適に統合できます。
試薬のコード読み取り
要件:
1次元/2次元コードは、サンプルまたは試薬の自動分析装置で読み取る必要があります。小型自動分析装置で使用するためには、モジュール構造を備えた機器が必要です。
ソリューション:
DCR 55 1次元/2次元コードリーダは、ゆっくりと移動する対象物の大きな読み取りフィールドでコードを読み取ることができます。特に設置スペースが狭い場合は、筐体なしのモデルとしてDCR 50を用意。
チューブソーターでのコード読み取り
要件:
1次元/2次元コードを読み込んでから、さらに処理を進める必要があります。
解決策:
DCR 55 1次元/2次元コードリーダは、大きな読み取りフィールドでコードを読み取ることができます。設置スペースが非常に限られている場合は、筐体なしのDCR 50をご用意。
製品リスト
製品セレクター
フィルタ
結果リスト:6製品が見つかりました
DCR56M2/R2
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50154107
- シリーズ: DCR 56
- インターフェース: RS 232
- コード種類読み取り可: 2/5 IATA, 2/5 インターリーブ, 2/5 ストレート, 2/5 ホンコン, Aztec,...
DCR50M2/R2-S7
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50151528
- シリーズ: DCR 50
- インターフェース: USB (HID, CDC), TTL 232
- スイッチの動作原理: トランジスタ, PNP / NPN 切り替え可
- コード種類読み取り可: マクシマムコード, 2/5 IATA, 2/5 インターリーブ, 2/5 ストレート, 2/5 ホン...
DCR55M2/R2-150-M12.8
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50136784
- シリーズ: DCR 55
- インターフェース: RS 232
- スイッチの動作原理: トランジスタ, NPN
- コード種類読み取り可: 2/5 ホンコン, 2/5 NEC, 2/5 インターリーブ, 2/5 ストレート, Austral...
DCR55M2/UB-1800-S6
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50136773
- シリーズ: DCR 55
- インターフェース: USB
- コード種類読み取り可: 2/5 ホンコン, 2/5 NEC, 2/5 インターリーブ, 2/5 ストレート, Austral...
DCR55M2/R2
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50136772
- シリーズ: DCR 55
- インターフェース: RS 232
- スイッチの動作原理: トランジスタ, NPN
- コード種類読み取り可: 2/5 ホンコン, 2/5 NEC, 2/5 インターリーブ, 2/5 ストレート, Austral...
DCR50M2/R2
定位置2Dコードリーダ
製品番号:
50135000
- シリーズ: DCR 50
- インターフェース: RS 232
- スイッチの動作原理: トランジスタ, NPN
- コード種類読み取り可: 医薬品コード, 2/5 インターリーブ, Australian Post, Aztec, Canad...
製品データ: 2026/11/02