EM-M 036 SI IO

エンコーダ シリーズ情報

製品番号: 91000270

Icon Icon
ご注文に関するご案内 ご希望のタイプの回転エンコーダをお問い合わせするには、「提案の要求」ボタンをクリックしてください。
シリーズ EM-M 036 SI
基本原理 絶対
動作原理 磁力の
フランジ直径 Ø 36 mm
フランジタイプ サーボフランジ
中実シャフト/中空シャフト 中実シャフト
シャフト直径 Ø 10 mm
供給電圧 18 ... 30 V DC
出力スイッチ M12A05
M12R05
インパルス数 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit
取扱説明書 - Encoder Connector Chart EI/ES/EM - pdf
データシート - pdf
取り付けの手引き - Hollow Shaft Encoder EI - pdf
取り付けの手引き - Shaft Encoder EI - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - UL - pdf