EM-M 058 BB SSI
エンコーダ シリーズ情報
製品番号:
91000210
| ご注文に関するご案内 | ご希望のタイプの回転エンコーダをお問い合わせするには、「提案の要求」ボタンをクリックしてください。 |
| シリーズ | EM-M 058 BB |
| 基本原理 | 絶対 |
| 動作原理 | 磁力の |
| フランジ直径 | Ø 58mm |
| フランジタイプ | ブラインドホール |
| 中実シャフト/中空シャフト | 中空シャフト |
| シャフト直径 | Ø 6 mm Ø 6,35 mm [Ø 1/4"] Ø 7 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 15 mm |
| 供給電圧 | 4.75 ... 32 V DC |
| 出力スイッチ | A-C M12A08S M12R08S R-C R-IPC |
| インパルス数 | 1 ... 16 Bit / 0 ... 43 Bit |