FBPS 648i 07 SM 100

バーコード位置決めシステム

製品番号: 50140960

Icon Icon Icon Icon
シリーズ FBPS 600i
機能 安全な位置検出
安全速度
SIL 3, EN 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN IEC 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9.5E-09 毎時
可使時間 20 年, ISO / EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 年
エラー反応時間 10 ms(設定可)
被写界深度 50 ... 170 mm
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
送信信号形式 連続した
ビーム射出口 側面
検出範囲 0 ... 10,000,000 mm
再現性(1σ) 0.15 mm
測定値出力 8 ms (PROFIsafe)
搬送速度 最大 10 m/s
供給電圧 UB 24 V, DC, -25 ... 25 %
消費電流、最大 400 mA
電力消費、最大 8.5 W
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力、設定可(安全ではない)
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力、設定可(安全ではない)
種類 PROFINET, SSI
機能 プロセス
プロファイル PROFINET/PROFIsafe
機能 プロセス
種類 USB
機能 サービス
内蔵されたウェブサーバー経由での設定/パラメータ化
コネクタ出口 側面
機能 信号入力
信号出力
機能接地 (FE)
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XD1 PWR
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 PROFINET/PROFIsafe IN
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XF1 IN
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 USB
デバイス上の名称 XF0 SERVICE
機能 PROFINET/PROFIsafe OUT
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 XF2 OUT
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
機能 SSI
コネクタの種類 丸形プラグ
デバイス上の名称 X0 SSI0
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング B コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 116.3 mm x 112.5 mm x 51.5 mm
筐体の素材 金属
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 540 g
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
ダブテール溝
取り付けネジ
取り付け 背面
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 -5 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -35 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 65III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格
認可 CSA
TÜV南
UL
c TÜV NRTL US
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
GSDMLデータ - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
ソフトウェア - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
USBドライバー - BPS Tools V4.0 - zip
USBドライバー - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - FBPS 600i - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - TÜV Süd NRTL - pdf
認証 - PROFINET IO Device - pdf
認証 - PROFIsafe - Safe Position - pdf
認証 - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
修理用キット - 0–2000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 0–2000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf