FBPS 648i 07 SM 110
バーコード位置決めシステム
製品番号:
50140963
| シリーズ | FBPS 600i |
| 機能 | 安全な位置検出 安全速度 |
| SIL | 3, EN 61508 |
| 安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1 |
| PFHD | < 9.5E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, ISO / EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, ISO / EN ISO 13849-1 |
| MTTF | 22 年 |
| エラー反応時間 | 10 ms(設定可) |
| 被写界深度 | 50 ... 170 mm |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| レーザークラス | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| 送信信号形式 | 連続した |
| ビーム射出口 | 側面 |
| 検出範囲 | 0 ... 10,000,000 mm |
| 再現性(1σ) | 0.15 mm |
| 測定値出力 | 8 ms (PROFIsafe) |
| 搬送速度 最大 | 10 m/s |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
| 消費電流、最大 | 400 mA |
| 電力消費、最大 | 8.5 W |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力、設定可(安全ではない) |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力、設定可(安全ではない) |
| 種類 | PROFINET, SSI |
| 機能 | プロセス |
| プロファイル | PROFINET/PROFIsafe |
| 機能 | プロセス |
| 種類 | USB |
| 機能 | サービス 内蔵されたウェブサーバー経由での設定/パラメータ化 |
| コネクタ出口 | 下方 |
| 機能 | 信号入力 信号出力 機能接地 (FE) 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | XD1 PWR |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | PROFINET/PROFIsafe IN |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | XF1 IN |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 機能 | サービスインターフェース |
| コネクタの種類 | USB |
| デバイス上の名称 | XF0 SERVICE |
| 機能 | PROFINET/PROFIsafe OUT |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | XF2 OUT |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 機能 | SSI |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | X0 SSI0 |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | B コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 105 mm x 112.5 mm x 51.5 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 540 g |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ 取り付け 背面 |
| 表示の種類 | LED |
| 周囲温度、動作時 | -5 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -35 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| 保護等級 | IP 65III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格 |
| 認可 | CSA TÜV南 UL c TÜV NRTL US |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ECLASS 16.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
EPLANマクロ - edz
修理用キット - 0–2000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
修理用キット - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
修理用キット - 0–2000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
修理用キット - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
修理用キット - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf