HT20-15F/4.FL

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50156049

Icon Icon Icon
シリーズ 20 flat
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
黒白エラー < 7%
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.001 ... 0.015 m
動作範囲、グレー18% 0.002 ... 0.015 m
動作範囲、黒 6% 0.002 ... 0.014 m
限界動作範囲 0.01 ... 0.015 m
限界動作範囲 一般的な検出範囲
固定された検出範囲 0.015 m
ビーム経路 15 mmにおけるフォーカス典型値
光源 PinPoint LED, 赤
波長 630 nm
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
光スポットサイズ [センサ距離で] 4 mm [15 mm]
光スポット形状の種類 丸形
最小限の検出可能な物体の大きさ 典型値 0.2 mm
ビーム射出口 前面の
サプレッサ 極性逆付防止
過負荷保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 15 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチ電圧、典型値 30 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 3 -芯
心線断面 0.1 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 20.5 mm x 4.2 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PBT+ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 10 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置 2 x ø 2.2 mm
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 CE
c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
適合宣言書CE - pdf