HT5.1/4

背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50129400

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
HT5B/4
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50148002
  • シリーズ: 5B
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.002 ... 0.4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50148002
HT23/4
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号: 50138443
  • シリーズ: 23
  • 動作原理: 背景抑制機能付きスキャン原理
  • 動作範囲、最大: 0.005 ... 0.4 m
  • 外形: 角型
製品番号: 50138443
シリーズ 5
動作原理 背景抑制機能付きスキャン原理
黒白エラー < 15% 200 mm まで
動作範囲 保証検出範囲
動作範囲、白90% 0.005 ... 0.4 m
動作範囲、グレー18% 0.01 ... 0.3 m
動作範囲、黒 6% 0.015 ... 0.2 m
限界動作範囲 0.005 ... 0.4 m (一般的な検出範囲)
設定範囲 15 ... 400 mm
ビーム経路 焦点の合った
光源 LED, 赤
波長 645 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
光スポット形状の種類 丸形
焦点 修正
焦点距離 200 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 1,000 Hz
応答時間 0.5 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 3 -芯
心線断面 0.2 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11.4 mm x 32.1 mm x 17.8 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC-ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 50 g
筐体色 赤
黒色
取り付けの種類 2つのM3ネジスリーブ
オプションの取り付け部を介して
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
コントローラ マルチターン
コントローラの機能 検出範囲設定
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
アプリケーションノート - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf