生産セルと産業用ロボットの安全
自動化された生産環境では、安全を最優先する必要があります。体系的なリスクアセスメントを実施し、保護区域を定め、安全ロック装置と確実な非常停止機能を導入することで、人と機械が安全に協働できる環境を整えます。最新の据置型ロボットシステムには、高度な動作制御、衝突回避、適応型グリップ技術に加え、人と直接協働する機能も次第に搭載されています。
反復作業や重量物を扱う工程、危険を伴う工程では、人を危険から守るため、生産セルと据置型ロボットシステムに適切な安全技術を導入する必要があります。単純な入退場管理や危険区域の監視から、用途に合わせて複数の機能を組み合わせた安全ソリューションまで、幅広い選択肢があります。
危険源までの距離や周囲の条件に応じて、さまざまなセーフティセンサを使い分けます。たとえば、出入口や開口部の防護には、セーフティライトカーテン(多光軸セーフティ光電バリア)を使用します。複雑な保護区域や形状が変わる保護区域には、設定した保護フィールドを柔軟に監視できるセーフティレーザースキャナが適しています。
規格に適合した安全機能を実現するため、セーフティセンサは、適切なセーフティスイッチングデバイスまたはセーフティコントローラと組み合わせて使用します。これにより確実な停止・監視機能を実装でき、人と機械が協働する際の安全を確保できます。