IS D30MM/4NC-15N-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154015
| シリーズ | D30 |
| 限界動作範囲 典型値 Sn | 15 mm |
| 動作範囲 Sa | 0 ... 12.1 mm |
| MTTF | 280 年 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 15 mA |
| 温度ドリフト、最大(%でSrから) | 15 %, 動作温度領域全体に |
| 再現正確性、最大(%でSrから) | 5 %, UB = 20 ... 30 V DCで、周囲温度 Ta = 23°C ± 5°C |
| スイッチヒステリシス | 15 % |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ブレーク(NC) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz |
| スタンバイ遅延 | 100 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 30 mm x 80 mm |
| ネジ寸 | M30 x 1.5 mm |
| 取付け方法 | 非シールドタイプ |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 銅ニッケル合金 |
| 検出面の素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
| 正味重量 | 188 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 銀 |
| 取り付けの種類 | 取り付けネジ |
| 規格検出板 | 45 x 45 mm²、Fe360 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| アルミ | 0.42 |
| ステンレス | 0.75 |
| 銅 | 0.35 |
| 真鍮 | 0.45 |
| 鋼鉄 Fe360 | 1 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |