標準センサ
IS Dシリーズは、すべての分野と産業に使用できる多面的な標準タイプです。このセンサーは、非常に高い信頼性と耐用期間を特徴としています。ポートフォリオは、最も重要なシリンダー構造 M8、M12、M18、M30を優先的に取り扱っています。他に例を見ないコストパフォーマンスによってIS Dは、非常に調達量が多い場合であっても最初に選択されています。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
結果リスト:72製品が見つかりました
IS D30MM/2NC-30N-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154065
- シリーズ: D30
- 外形: シリンダー状, 30 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 30 mm
- 長さ: 80 mm
IS D30MM/2NO-30N-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154064
- シリーズ: D30
- 外形: シリンダー状, 30 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 30 mm
- 長さ: 80 mm
IS D30MM/2NC-15N-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154063
- シリーズ: D30
- 外形: シリンダー状, 30 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 15 mm
- 長さ: 80 mm
IS D30MM/2NO-15N-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154062
- シリーズ: D30
- 外形: シリンダー状, 30 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 15 mm
- 長さ: 80 mm
IS D30MM/2NC-15E-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154059
- シリーズ: D30
- 外形: シリンダー状, 30 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 15 mm
- 長さ: 65 mm
IS D30MM/2NO-15E-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154058
- シリーズ: D30
- 外形: シリンダー状, 30 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 15 mm
- 長さ: 65 mm
IS D30MM/2NC-10E-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154057
- シリーズ: D30
- 外形: シリンダー状, 30 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 10 mm
- 長さ: 65 mm
IS D30MM/2NO-10E-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154056
- シリーズ: D30
- 外形: シリンダー状, 30 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 10 mm
- 長さ: 65 mm
IS D18MM/2NC-16N-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154051
- シリーズ: D18
- 外形: シリンダー状, 18 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 16 mm
- 長さ: 69 mm
IS D18MM/2NO-16N-M12
誘導型スイッチ
製品番号:
50154050
- シリーズ: D18
- 外形: シリンダー状, 18 mm
- タイプ限界動作範囲Sn: 16 mm
- 長さ: 69 mm
製品データ: 2026/11/12