K-D M12A-4P-2m-FAB

接続回線

製品番号: 50104570

Icon Icon Icon Icon
アプリケーション 清潔および湿った領域
消費電圧 最大250 V AC/DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 4 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.6 Nm、セルフロック
コネクタの種類 オープン末端
心線数 4 個数
シースの色 黒色
シールド いいえ
シリコン非含有 はい
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
心線の絶縁 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
シースの特徴 フロン、カドミウム、シリコンおよび鉛不使用。機械加工が容易
シースの強度 UL 1581 VW1 / CSA FT1に基づく耐オイル・ガソリンおよび耐薬品性、耐炎性
正味重量 75 g
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の10倍
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の5倍
周囲温度、動作時、非固定 -5 ... 80 °C
周囲温度、動作時、固定設置 -30 ... 80 °C
保護等級 IP 65
IP 67
IP 69K
認可 UL
c UL US
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf