KB-ROD4-CP-10000

接続回線

製品番号: 50108139

Icon Icon
アプリケーション 化学的条件
パラメータメモリ はい
消費電圧 30 V AC/DC
コネクタの種類 D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED いいえ
タイプ メス
極数 15 -極
モデル 軸方向
コネクタの種類 オープン末端
心線数 15 個数
シールド はい
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 1,159 g
US特許 US 7,696,468 B
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLANマクロ - edz