KD S-M30-16A-V1-250

接続回線

製品番号: 50137265

アプリケーション 化学的条件
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M30
タイプ メス
極数 16 -極
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 16 個数
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブル長 25,000 mm
シースの素材 PVC
心線の絶縁 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 2,212 g
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の6倍
周囲温度、動作時、固定設置 0 ... 80 °C
認可 RoHS
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLANマクロ - edz