KD U-M12-4A-T0-250 F+B
接続回線
製品番号:
50156266
| アプリケーション | 化学的条件 清潔および湿った領域 |
| 消費電圧 | 最大60 V AC/DC |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| シールの素材 | EPDM |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| ロック | ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.6 Nm、セルフロック |
| コネクタの種類 | オープン末端 |
| 心線数 | 4 個数 |
| シースの色 | グレー |
| シールド | いいえ |
| シリコン非含有 | はい |
| ケーブル長 | 25,000 mm |
| シースの素材 | TPE |
| 心線の絶縁 | TPE |
| ドラッグチェーン適応 | はい |
| シースの特徴 | ハロゲンフリー、PWISフリー、リサイクル可能、高い耐熱性 |
| シースの強度 | 酸、アルカリ、オゾンおよび海水に耐性、耐加水分解、P3-topacitveに対する検証済みの耐久性 |
| レンチサイズ | 14 mm |
| 正味重量 | 70 g |
| 曲げ半径 非固定、最小 | 最低ケーブル直径の10倍 |
| 曲げ半径 固定、最小 | 最低ケーブル直径の5倍 |
| 周囲温度、動作時 | ドラッグチェーン: -25 °C … +60 °C |
| 周囲温度、動作時、非固定 | -40 ... 105 °C |
| 周囲温度、動作時、固定設置 | -40 ... 105 °C |
| 保護等級 | IP 65 IP 67 IP 68 IP 69 |
| 認可 | ECOLAB |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |