LE49C.UCH/TS-TB

一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50130467

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 49C
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
特別モデル ヒーティング
動作範囲 トランスミッタを参照
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 20 ... 250 V, AC/DC
電力消費(ACでの) 1.5 V·A
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント リレー, ブレーク
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 25 Hz
応答時間 20 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 31 mm x 104 mm x 55.5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 150 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
推奨締め付けトルク固定 M4 1.4 N·m
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf