LE55CI.H2OX/4P-200-M12

一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50148185

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 55C
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
アプリケーション 充填高さ制御
特別モデル Wash-Down Design
動作範囲 トランスミッタを参照
アプリケーションの範囲 0 ... 500 mm
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ダークオン
スイッチング周波数 350 Hz
応答時間 1.43 ms
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 14 mm x 35.4 mm x 25 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス AISI 316L、DIN X2CrNiMo17132、W.Nr1.4404
素材 コントローラ プラスチック (POM Hostaform C9021、コポリマーTritan TX1001)、不浸透性
筐体の表面粗さ Ra ≤ 0.8, ステンレス筐体用の典型的な値
レンズカバーの素材 耐傷インジウム保護コーティング付きプラスチック (PMMA+)
正味重量 59 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
素材の適合性 CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -40 ... 65 °C, (70 °C ≤15min)
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
IP 68
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - Clean Proof + - pdf
認証 - Diversey - pdf
認証 - ECOLAB - pdf