LS318BI/9D-200-M12

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50144558

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 318B
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル ディスエーブル入力
動作範囲 0 ... 16 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 23 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 15 mA
ディスエーブル入力数 2 個数
種類 ディスエーブル入力
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 200 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.2 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(直径 x 長さ) 18 mm x 46 mm
ネジ寸 M18 x 1 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 20 g
筐体色 赤
黒色
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -40 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
取り付けの手引き - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf