LS412BL2/D

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50140165

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 412B
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル ディスエーブル入力
動作範囲 0 ... 50 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 50 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 コリメート済み
光源 レーザー, 赤
波長 660 nm
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
最大 レーザー出力 0.001 W
送信信号形式 パルス化
パルス持続時間 4.6 µs
光スポットサイズ [センサ距離で] 2 mm [1,000 mm]
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 36 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 20 %, UBから
無負荷電流 0 ... 10 mA
ディスエーブル入力数 1 個数
種類 ディスエーブル入力
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 3 -芯
心線断面 0.34 mm²
寸法(直径 x 長さ) 12 mm x 51 mm
ネジ寸 M12 x 1 mm
筐体の素材 ステンレス
筐体 ステンレス V2A
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 100 g
筐体色 銀
周囲温度、動作時 -10 ... 50 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf