LSE 96K/R-1310-25

一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50025257

Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
LE49CI.UC/TS-TB
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号: 50127445
  • シリーズ: 49C
  • 動作原理: 1方向原理
  • 外形: 角型
  • 電圧の種類: AC/DC
製品番号: 50127445
LSE 96M/R-1310-25
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号: 50080080
  • シリーズ: 96
  • 動作原理: 1方向原理
  • 外形: 角型
  • 電圧の種類: AC/DC
製品番号: 50080080
シリーズ 96
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
動作範囲 トランスミッタを参照
供給電圧 UB 20 ... 230 V, AC/DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント リレー, ブレーク/メーク
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 20 Hz
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 クランプ
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 150 g
注意 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。
表示の種類 LED
コントローラ 270°ポテンショメータ
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CADモデル - zip
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf