LSER 2/4,150-S8.3

一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50116173

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 2
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
アプリケーション 小型パーツ検知
動作範囲 トランスミッタを参照
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 385 Hz
応答時間 1.3 ms
スタンバイ遅延 120 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 150 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線断面 0.14 mm²
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 3 -極
モデル 軸方向
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 8 mm x 23.1 mm x 12 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック TPE
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 20 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 75 °C
保護等級 IP 67III
認可 cUR us
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf