LSSL 318M-S12
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号:
50083172
| シリーズ | 318 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 特別モデル | イネーブル入力 |
| 動作範囲 | 0 ... 15 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0 ... 18 m (一般的な検出範囲) |
| ビーム経路 | コリメート済み |
| 光源 | レーザー, 赤 |
| 波長 | 650 nm |
| レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 25 mA |
| イネーブル入力数 | 2 個数 |
| 種類 | イネーブル入力 |
| スタンバイ遅延 | 30 ms |
| 寸法(直径 x 長さ) | 18 mm x 50 mm |
| ネジ寸 | M18 x 1 mm |
| 筐体の素材 | ステンレス |
| 筐体 ステンレス | V2A |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 60 g |
| 筐体色 | 銀 黒色 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | 270°ポテンショメータ |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |