LSSR 2

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50112127

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 2
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
アプリケーション 小型パーツ検知
動作範囲 0 ... 1.6 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 2 m (一般的な検出範囲)
ビーム経路 拡散的
光源 LED, 赤
波長 640 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 1
光スポットサイズ [センサ距離で] 5 mm [200 mm]
光スポット形状の種類 丸形
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 10 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
スタンバイ遅延 120 ms
コネクタ数 1 個数
機能 電力供給
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 2,000 mm
シースの素材 PVC
ケーブル色 黒色
心線数 4 -芯
心線断面 0.14 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 8 mm x 23.1 mm x 12 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック TPE
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 50 g
筐体色 赤、RAL 3000番
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 75 °C
保護等級 IP 67III
認可 cUR us
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf