MLC500T14-1650H/A
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号:
68016116
| シリーズ | MLC 500 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| カスケード | ホスト |
| 含む | ブラケット BT-NC 2個 |
| アプリケーション | 指保護 |
| タイプ | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| 分解能 | 14 mm |
| 保護領域高さ | 1,650 mm |
| 検出範囲 | 0 ... 6 m |
| ビーム本数 | 165 個数 |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 940 nm |
| トランスミッタダイオード平均出力 | 50 µW |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LED リスクグループ | 分類外(EN 62471:2008に準拠) |
| サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 26.5 ... 31.6 V |
| AS-i、AS-i回路からの消費電流 | 50 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 22.5 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 機能 | 検出範囲制限制御入力 |
| 種類 | 作業時のAS-Interfaceセーフティ |
| 機能 | プロセス |
| AS-i、プロファイル | S-0.B.F |
| スレーブアドレス | 1..31 プログラマブル、デフォルト=0 |
| AS-i仕様のサイクルタイム | 最大5 ms ms |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | カスケードMiddle Guest Out カスケード ゲスト Out |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 330 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 8 -極 |
| 許容ケーブル断面、典型値 | 0.25 mm² |
| 接続ケーブル長、最大 | 100 m |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 200 Ω |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 1,716 mm x 53 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 1,875 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 取り付けブラケット 回転アタッチメント 溝に取付け |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | TÜV南 c TÜV NRTL US c UL US |
| 耐震性 | 50 m/s² |
| 規格による揺れテスト方法 | IEC/EN 60068-2-6 |
| 耐衝撃性 | 100 m/s² |
| 規格によるショックテスト方法 | IEC/EN 60068-2-6 |
| US特許 | US 6,418,546 B |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |
EPLANマクロ - edz