MLC 510/MLC 520
セーフティライトカーテンMLC 500のベーシックバージョンMLC 510でも、-30~+55℃の広い温度範囲に加え、チャンネル切り替えや縮小可能な検出範囲など、隣接する機械があっても確実に操作できるようになっています。AS-iインターフェイスや保護等級IP67/69Kのモデルもあります。また、MLC 520はスタート/リスタートインターロック(RES)、セーフティコントロール(EDM)を搭載しており、カスケード接続可能なモデルも用意しています。すべてのMLCは、ピンアサインによってパラメータ設定することができます。これにより、導入支援時の時間とコストを削減し、エラーのない構成を実現します。
概要
製品リスト
製品リスト
製品選択
フィルタ
–
結果リスト:1196製品が見つかりました
次により並べ替え: