MLC500T20-1800/A

セーフティ・ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 68006218

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLC 500
デバイス種類 トランスミッタ
含む ブラケット BT-NC 2個
アプリケーション 手の保護
タイプ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
分解能 20 mm
保護領域高さ 1,800 mm
検出範囲 0 ... 15 m
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED, 赤外線
波長 940 nm
トランスミッタダイオード平均出力 50 µW
送信信号形式 パルス化
LED リスクグループ 分類外(EN 62471:2008に準拠)
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 26.5 ... 31.6 V
AS-i、AS-i回路からの消費電流 50 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
機能 検出範囲制限制御入力
種類 作業時のAS-Interfaceセーフティ
機能 プロセス
AS-i、プロファイル S-0.B.F
スレーブアドレス 1..31 プログラマブル、デフォルト=0
AS-i仕様のサイクルタイム 最大5 ms ms
コネクタ数 1 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 100 m
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 200 Ω
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 1,866 mm x 35.4 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,950 g
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
3D-CADモデル - MLC500T20-1800/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - MLC 510/A - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - MLC 500, MLC 300 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf