MLC500T20-600-IP

セーフティセンサ 投光器 セット

製品番号: 544030

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLC 500
デバイス種類 トランスミッタ
含む スイベルマウント BT-IP 2個
アプリケーション 手の保護
タイプ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
可使時間 , EN ISO 13849-1
分解能 20 mm
保護領域高さ 600 mm
検出範囲 0 ... 4.8 m
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED
LED リスクグループ 分類外(EN 62471:2008に準拠)
供給電圧 UB 24 V, DC
種類 デジタルスイッチ入力
電圧の種類 DC
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PVC
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
接続ケーブル長、最大 100 m
寸法(直径 x 長さ) 52.5 mm x 800 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 750 g
素材 PMMA、透明
素材 エンドキャップ V4A ステンレス(1.4404)
クランプシリンダの素材 PA 6
圧力補正膜材の質 PA 6
ケーブルグランドの素材 PA 6
表示の種類 LED
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65
IP 66
IP 67
IP 69K
認可 TÜV南
c TÜV NRTL US
c UL US
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
3D-CADモデル - MLC510R14-600-IP - zip
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - MLC 500, MLC 300 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf