MLC500T40-300
セーフティ・ライトカーテントランスミッタ
製品番号:
68000403
| シリーズ | MLC 500 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 含む | ブラケット BT-NC 2個 |
| アプリケーション | 出入り口の保全 危険領域の安全確保 手の保護 |
| 機能 | トランスファチャンネル-切り替え 検出範囲制限 |
| タイプ | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| 分解能 | 40 mm |
| 保護領域高さ | 300 mm |
| 検出範囲 | 0 ... 20 m |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 940 nm |
| トランスミッタダイオード平均出力 | 50 µW |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LED リスクグループ | 分類外(EN 62471:2008に準拠) |
| サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大 | 50 mA |
| セーフティガード | 2 A 中タイムラグ |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 22.5 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 機能 | 検出範囲制限制御入力 |
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
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 29 mm x 366 mm x 35.4 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | 亜鉛ダイカスト |
| 正味重量 | 450 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 取り付けブラケット 回転アタッチメント 溝に取付け 装置の柱に取付 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | KCs S マーク TÜV南 c TÜV NRTL US c UL US |
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
取扱説明書 - MLC 510 - pdf
取扱説明書 - MLC 520 - pdf
取扱説明書 - MLC 530 - pdf
取扱説明書 - MLC 530 SPG - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - MLC 500, MLC 300 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf