MLC510-30-1800.1-SB10

セーフティセンサ セット

製品番号: 426697

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLC 500
デバイス種類 セット(トランスミッタおよびレシーバ)
アプリケーション 手の保護
機能 ダブルスキャン
トランスファチャンネル-切り替え
検出範囲制限
自動スタート/リスタート
タイプ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7.73E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 30 mm
保護領域高さ 1,800 mm
検出範囲 0 ... 10 m
正味重量 3,400 g
保護等級 IP 65
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - MLC 510.1 - pdf
取扱説明書 - Application Note - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - MLC 500, MLC 300 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf