MLC520-S-24-1170
セーフティセンサ セット
製品番号:
68602117
| シリーズ | MLC 520S |
| デバイス種類 | セット(トランスミッタおよびレシーバ) |
| 含む | 取り付けブラケットBT-MLC-S-C、6個 取り付けブラケット BT-MLC-S-O、4個 |
| アプリケーション | 手の保護 |
| 機能 | スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) 自動スタート/リスタート |
| タイプ | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.64E-09 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 4, EN ISO 13849 |
| 分解能 | 24 mm |
| 保護領域高さ | 1,170 mm |
| 検出範囲 | 0.2 ... 6 m |
| ビーム本数 | 62 個数 |
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 850 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LED リスクグループ | 分類外(EN 62471:2008に準拠) |
| サプレッサ | 短絡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
| 種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18 V |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
| スイッチ電圧、典型値 | 22.5 V |
| 電圧の種類 | DC |
| 誘導負荷 | 2,000 µH |
| 容量負荷 | 1 µF |
| 残留電流、最大 | 200 mA |
| 残留電流、典型値 | 2 mA |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | +24 V オン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 応答時間 | 13 ms |
| コネクタ数 | 2 個数 |
| 機能 | デバイスコネクタ トランスミッタ |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 160 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | 黒色 |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| 機能 | デバイスコネクタ レシーバ |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長 | 160 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 15.4 mm x 1,170 mm x 32.6 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 素材 エンドキャップ | プラスチック |
| 正味重量 | 5,900 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | C-取り付け金具 L-取り付け金具 O-取り付け金具 |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | TÜV南 |
| 耐震性 | 50 m/s² |
| 規格による揺れテスト方法 | IEC/EN 60068-2-6 |
| 耐衝撃性 | 98.1 m/s² |
| 規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-29 |
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
3D-CADモデル - MLC520-S-24-1170 - zip
EPLANマクロ - edz