MLC520-S-24-510

セーフティセンサ セット

製品番号: 68602051

Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLC 520S
デバイス種類 セット(トランスミッタおよびレシーバ)
含む 取り付けブラケットBT-MLC-S-C、4個
取り付けブラケット BT-MLC-S-O、4個
アプリケーション 手の保護
機能 スタート/リスタート・インターロック(RES)
セーフティコントロール(EDM)
自動スタート/リスタート
タイプ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.64E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
分解能 24 mm
保護領域高さ 510 mm
検出範囲 0.2 ... 6 m
ビーム本数 27 個数
同期 トランスミッタ、レシーバ間は光学的
光源 LED, 赤外線
波長 850 nm
送信信号形式 パルス化
LED リスクグループ 分類外(EN 62471:2008に準拠)
サプレッサ 短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 22.5 V
電圧の種類 DC
誘導負荷 2,000 µH
容量負荷 1 µF
残留電流、最大 200 mA
残留電流、典型値 2 mA
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 +24 V オン
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
応答時間 9 ms
コネクタ数 2 個数
機能 デバイスコネクタ トランスミッタ
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 160 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
機能 デバイスコネクタ レシーバ
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 160 mm
シースの素材 PUR
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 15.4 mm x 510 mm x 32.6 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ プラスチック
正味重量 2,600 g
筐体色 黄色、RAL1021番
取り付けの種類 C-取り付け金具
L-取り付け金具
O-取り付け金具
周囲温度、動作時 -10 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
保護等級 IP 65III
認可 TÜV南
耐震性 50 m/s²
規格による揺れテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
耐衝撃性 98.1 m/s²
規格によるショックテスト方法 EN 60068-2-29
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
3D-CADモデル - MLC520-S-24-510 - zip
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - MLC 500, MLC 300 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf