MLC520R90-900G

セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 68021909

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ MLC 500
デバイス種類 レシーバ
カスケード ゲスト
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
分解能 90 mm
保護領域高さ 900 mm
ビーム本数 12 個数
応答時間 3 ms, ホスト/Middle Guestデバイスの応答時間をプラス
コネクタ数 1 個数
機能 カスケードMiddle Guest In
カスケード ホスト In
コネクタの種類 丸形プラグ付きケーブル
ケーブル長 330 mm
シースの素材 PUR
ケーブル色 黒色
心線断面 0.14 mm²
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 プラスチック
極数 8 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 29 mm x 914 mm x 53 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
素材 エンドキャップ 亜鉛ダイカスト
正味重量 1,023 g
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
3D-CADモデル - MLC520R90-900G - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLANマクロ - edz
添付書類 - pdf
取扱説明書 - MLC 520 Host/Guest - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - MLC 500, MLC 300 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - c TÜV NRTL US - pdf